|
|
|
XA2EH061
Buton Push-push, Flush, albastru, 1NO
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Harmony XA2
|
Tip produs sau componenta
|
Buton complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XA2
|
Material rama
|
Plastic
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Suplimentar
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tratament protector
|
TC
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…5 mm
|
Mod de fixare
|
Fixing nut 2…2,4 N.m
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Apasă-apasă
|
Profil utilizator
|
Albastru Incastrat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm²
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm²
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm²
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600
|
Durabilitate electrica
|
500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4
500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) la 24 V
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
42 mm
|
Adancime
|
67,7 mm
|
Greutate neta
|
0,04 kg
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Albastru
|
Tip de operator
|
Apasă-apasă
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 536
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
GB 14048.1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
GB 14048.5
|
Certificari produs
|
UE
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
10 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
56,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,65 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2000
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
90,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
112,2 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|