Schneider-Electric Romania Promelek
 
XA2EVMD4LC
XA2EVMD4LC
Lumina de control, 220V DC, rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Easy Harmony XA2
Tip produs sau componenta Lampa pilot monolit
Nume scurt al dispozitivului XA2
Diametrul de montaj 22,5 mm
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
[Us] tensiune nominala de alimentare 220 V c.c.
Suplimentar
Descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
Montare dispozitiv Gaură de fixare 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
Mod de fixare Piuliţă de fixare sub cap cuplu recomandat: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Marcaj CCC
CE
[Us] tensiune nominala de alimentare 220 V
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips Nr. 2 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 0,8…1,2 V c.c.
Consum de curent <= 20 mA
Durata de utilizare 40000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Inaltime 29 mm
Latime 29 mm
Adancime 53 mm
Greutate neta 0,02 kg
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 536
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK05
Standarde GB 14048.1
GB 14048.5
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60529
IEC 50102
Certificari produs CCC
UE
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,3 cm
Latime prima forma de impachetare 2,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 6,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 0,3 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,8 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni