|
|
|
XA2EVMD8LC
Lumina de control, 220V DC, galben
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Harmony XA2
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa pilot monolit
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XA2
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Galben
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Baza bec
|
LED integral
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
220 V c.c.
|
Suplimentar
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
|
Mod de fixare
|
Piuliţă de fixare sub cap cuplu recomandat: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
|
Marcaj
|
CCC
CE
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
220 V
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips Nr. 2 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
0,8…1,2 V c.c.
|
Consum de curent
|
<= 20 mA
|
Durata de utilizare
|
40000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Inaltime
|
29 mm
|
Latime
|
29 mm
|
Adancime
|
53 mm
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 536
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK05
|
Standarde
|
GB 14048.1
GB 14048.5
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
SR EN 60529
IEC 50102
|
Certificari produs
|
CCC
UE
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,9 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
2,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
22,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
6,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
0,3 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,8 kg
|
Garantie contractuala
|
|