|
|
|
XA2EW36B1
Buton iluminat 24V AC/DC. albastru ,1NO
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Harmony XA2
|
Tip produs sau componenta
|
Buton iluminat complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XA2
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Suplimentar
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tratament protector
|
TC
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…5 mm
|
Mod de fixare
|
Fixing nut cuplu recomandat: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Albastru Incastrat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Durabilitate mecanica
|
1500000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Borne Faston 6.3 mm
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5 mm²
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600
3 A la 240 V, AC-15, A600
|
Durabilitate electrica
|
500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4
500000 cic, DC-13, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Baza bec
|
BA 9s
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
19…26 V c.a./c.c.
|
Consum de curent
|
< 20 mA
|
Durata de utilizare
|
10000 H
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
42 mm
|
Adancime
|
74,5 mm
|
Greutate neta
|
0,056 kg
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Albastru
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 536
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
GB 14048.1
GB 14048.5
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
UE
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
10 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
55,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
280,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
70
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,070 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|