Marcaj
|
Nemarcat
|
Informatii suplimentare operator
|
Invelit
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Verde
|
Compatibilitate produs
|
XACA..
|
Locul de montare
|
Faţa cofretului
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 60204-32
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Greutate neta
|
0,01 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BAG
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
94,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
700
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
7,068 kg
|