|
|
|
XACB020
Cutie Goala Suspendata Xac-B - 2 Gauri Verticale
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Post de comanda suspendat
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XACB
|
Suplimentar
Tip post de comanda
|
Dublu izolat
|
Material carcasa
|
Poliester ranforsat cu fibra de sticla
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
Circuit de comanda
|
Tip dulap
|
Carcasa goala
|
Numar de decupari
|
2 decupaje
|
Culoare post de comanda
|
Galben
|
Intrare pentru cablu
|
Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 7…13 mm
|
Sina de protectie
|
Fara
|
Centrul decuparii cutiei suspendate
|
40 mm
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CSA tip 4
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Greutate neta
|
0,76 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
625,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,285 kg