Tip post de comanda
|
Dublu izolat
|
Material carcasa
|
Poliester ranforsat cu fibra de sticla
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
|
Tip dulap
|
Complet pregatit pentru utilizare
|
Aplicatie post de comanda
|
Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
|
Compozitie post de comanda
|
2 butoane + 1 oprire de urgenta
|
Tip buton de comanda
|
Buton stop Ø 40 mm 3 NC zăvorâre
Primul buton 3-coloane creşte, încet slow
Al doilea buton 3-coloane scădere, încet
|
Compatibilitate produs
|
XESD2201 pentru funcţionare inversă
XACS499 pentru oprirea de urgenţă
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Culoare post de comanda
|
Galben
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Standarde
|
IEC 60204-32
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CSA tip 4
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Intrare pentru cablu
|
Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 10…22 mm
|
[Ithe] curent termic conventional
|
20 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Contact de oprire de urgenţă 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Forta de actionare
|
32 N buton
40 N oprire de urgenta
|
Protectie la scurtcircuit
|
12 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
|
Putere nominala in hp
|
3 CP la 240 V
|
Putere nominala de functionare in W
|
3000 W la 240 V
3000 W la 400 V
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
1000000 cic AC-4, 3000 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
700000 cic AC-4, 3000 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(33-34)NO
(53-54)NO
(73-74)NO
(63-64)NO
(23-24)NO
|
Descriere borne ISO nr. 2
|
(31-32)NC
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Identificator borna
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Greutate neta
|
1 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
978,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
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
10,532 kg
|