|
|
|
XALD01H7
Post De Comanda Gol - Xal-D - Plastic - 1 Deschidere
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XALD
|
Tip produs sau componenta
|
Post de comanda gol
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XALD
|
Destinatie produs
|
Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
|
Numar de decupari
|
1 decupaj
|
Culoarea bazei carcasei
|
Gri deschis (RAL 7035)
|
Culoare a capacului
|
Gri închis (RAL 7016)
|
Material
|
Policarbonat
|
Intrare pentru cablu
|
1 perforaţie pentru o intrare de cablu, capacitate de prindere: 14 mm
2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 şi ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Pentru ansamblu client
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Numar de coloane
|
1
|
Greutate neta
|
0,136 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Montarea cutiei de borne
|
Montaj spate
Montajin fata
|
Codul compozitiei electrice
|
MF2
MF1
MR1
PR1
SF1
SR2
SR1
PF1
PF2
SF2
|
Grup principal
|
1 cut-out
|
Grup de produse
|
UL-CSA grey
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
UL
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
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
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
5,291 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
53,244 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|