Schneider-Electric Romania Promelek
 
XAPA1104
XAPA1104
Post De Comanda Gol - Xap-A - Plastic - 4 Deschideri In 2 Coloane
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XAP
Tip produs sau componenta Post de comanda gol, fara balamale
Nume scurt al dispozitivului XAPA
Destinatie produs Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Dimensiune placa frontala produs 85 x 146 mm
Adancime utila 83 mm
Numar de decupari 4 decupaje
Culoarea bazei carcasei Gri
Culoare a capacului Gri
Material Poliester ranforsat cu fibra de sticla
Intrare pentru cablu Negaurit
Montare dispozitiv Incastrat
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu NF C 20-010
IP69K
Rezistenta la agenti chimici Rezistenţă mare la acizi
Rezistenţă mare la toţi solvenţii
Rezistenţă mare la baze
Rezistenţă mare la motorină
Rezistenţă mare la săruri minerale
Rezistenţă mare la uleiuri şi grăsimi
Rezistenţă mare la petrol
Rezistenţă mare la apă sărată
Suplimentar
Numar de coloane 2
Intarziere flacara M3 conformitate cu CSTB
VO conformitate cu UL 94
Greutate neta 0,47 kg
Mediu
Tratament protector TH
TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu NF C 20-455
960 °C conformitate cu IEC 92
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 493,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,497 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 61,532 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni