Gama de produse
|
Harmony XAP
|
Tip produs sau componenta
|
Post de comanda gol, fara balamale
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XAPA
|
Destinatie produs
|
Pentru unitati de comanda si semnalizare Ø 22 mm
|
Dimensiune placa frontala produs
|
85 x 146 mm
|
Adancime utila
|
83 mm
|
Numar de decupari
|
4 decupaje
|
Culoarea bazei carcasei
|
Gri
|
Culoare a capacului
|
Gri
|
Material
|
Poliester ranforsat cu fibra de sticla
|
Intrare pentru cablu
|
Negaurit
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu NF C 20-010
IP69K
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistenţă mare la acizi
Rezistenţă mare la toţi solvenţii
Rezistenţă mare la baze
Rezistenţă mare la motorină
Rezistenţă mare la săruri minerale
Rezistenţă mare la uleiuri şi grăsimi
Rezistenţă mare la petrol
Rezistenţă mare la apă sărată
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
506,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
6,520 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
62,780 kg
|