|
|
|
XB4BA921
Buton Incastrat pentru Reset Ø22 pentru 30, 130 Mm Distanta de Activare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Manual overload reset push-button
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Profil utilizator
|
Negru Incastrat, nemarcat
|
Activare la distanta
|
30…130 mm
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,058 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Cursa de operare
|
14 mm
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
DNV
BV
GL
CSA
listat de UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
68,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
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
5,908 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|