|
|
|
XB4BA922
Buton Incastrat pentru Reset Ø22 pentru 130, 257 Mm Distanta de Activare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Manual overload reset push-button
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Profil utilizator
|
Negru Incastrat, nemarcat
|
Activare la distanta
|
130…257 mm
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,071 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Cursa de operare
|
14 mm
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
BV
CSA
listat de UL
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
71,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,295 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|