|
|
|
XB4BD25
Comutator selector negru Ø22 ramanere in 2 pozitii 1NO+1NC 600V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Selector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Fără revenire
|
Profil utilizator
|
Negru mâner standard
|
Informatii de pozitie operator
|
2 pozitii 90°
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Suplimentar
Inaltime
|
47 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
68 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Greutate neta
|
0,105 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Valoare cuplu
|
0,14 N.m modificarea stării electrice NO
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP69
IP69K
IP67 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standarde
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
GL
UL
BV
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
103,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
518,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
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
10,910 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|