Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Compatibilitate produs
|
Ø 6 mm shaft
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
47 mm
|
CAD adancime globala
|
82 mm
|
Greutate neta
|
0,095 kg
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
CSA
listat de UL
BV
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Profil utilizator
|
Mâner striat, cu (alb)
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
<= 30 V c.a.
<= 42 V c.c.
|
Putere nominala in W
|
1 W la 70 °C
|
Precizie a rezistentei de conversie interna
|
+-10%
|
Caracteristici potentiometru
|
Liniar
|
Durabilitate mecanica
|
50000 cic
|
Valoare ohmica
|
4700 Ohm
|
Material
|
Cermet
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grup principal
|
Potentiometer
|
Grup de produse
|
Potentiometer knurled knob
|
Culoarea marcajului
|
Alb
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
104 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,478 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
44,836 kg
|