|
|
|
XB4BV65
Lampa Pilot Completa Portocalie Ø 22, Lentila Simpla, bec Ba9S 250V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa pilot
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Portocaliu
|
Informatii suplimentare operator
|
Cu lentila simpla
|
Sursa de lumina
|
Bec neinclus
|
Baza bec
|
BA 9s
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct <2,4 W
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
<= 250 V
|
Suplimentar
Inaltime
|
47 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
55 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Greutate neta
|
0,075 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…55 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
listat de UL
CSA
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
370,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,688 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|