|
|
|
XB4BVB3EX
Lampa Pilot Rotunda Ø 22, Ip65, Verde, Led Integral, 24 V, Papuci, Atex
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB4
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa pilot completa
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB4
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Material inel de fixare
|
Zamak
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Zona cu praf
|
Zona 21 - 22
|
Informatii suplimentare operator
|
Cu lentila simpla
|
Suplimentar
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (suport panou)
|
Adancime de montaj
|
43 mm
|
Marcaj
|
Ex tb IIIC
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Verde
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
LED integral
|
Culoare sursa de lumina
|
Verde
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consum de curent
|
18 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Categorie de supratensiune
|
I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
IEC 61000-6-2
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
|
Directive
|
94/9/EC - ATEX directive
|
Certificari produs
|
INERIS 04ATEX9004U
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
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
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
90,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,107 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|