|
|
|
XB5AA86102
Buton de Resetare Albastru Ø 22, Incastrat R, Distanta de Activare 17, 120 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Manual overload reset push-button
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Profil utilizator
|
Albastru Incastrat, R (alb)
|
Activare la distanta
|
17…120 mm
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Suplimentar
Inaltime
|
29 mm
|
Latime
|
29 mm
|
Adancime
|
120 mm
|
Greutate neta
|
0,027 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Cursa de operare
|
10 mm
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
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
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
38,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
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
3,557 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|