|
|
|
XB5AK125B5
Selector Iluminat Galben Ø 22, Maner cu 2 Pozitii, 24 V, 1No+1Nc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Illuminated selector switch
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Fără revenire
|
Profil utilizator
|
Portocaliu mâner standard
|
Informatii de pozitie operator
|
2 pozitii 90°
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Baza bec
|
LED integral
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
|
Suplimentar
Inaltime
|
42 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,516 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Cuplul de functionare
|
0,14 N.m modificarea stării electrice NO
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
Universal LED
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consum de curent
|
18 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL
BV
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
59,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
298,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
150
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
9,902 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|