|
|
|
XB5AW33B5
Buton luminos verde incastrat complet Ø22 cu revenire cu arc 1NO+1NC 24V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Illuminated push-button
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Tip cap
|
Standard
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Verde Incastrat, nemarcat
|
Informatii suplimentare operator
|
Cu lentila simpla
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Sursa de lumina
|
Universal LED
|
Baza bec
|
LED integral
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Verde
|
Suplimentar
Inaltime
|
42 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,056 kg
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Cursa de operare
|
1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
3,5 N schimbare stare electrică NC
3,8 N
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
|
Consum de curent
|
18 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
IP67
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
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
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
55,600 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
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
6,003 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
800
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
56,024 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|