Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB5AW36B1N
XB5AW36B1N
Buton luminat cu LED 24V AC/DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB5N/XB7N
Tip produs sau componenta Illuminated push-button
Nume scurt al dispozitivului XB5N
Material rama Plastic gri inchis
Material inel de fixare Plastic
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 20
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Albastru Incastrat, nemarcat
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Tip si compozitie contacte 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Suplimentar
Inaltime 42 mm
Latime 30 mm
Adancime 57 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate neta 0,056 kg
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mod de fixare Fixing nut cuplu recomandat: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Marcaj Nemarcat
Utilizare contacte Contacte standard
Cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 3,5 N schimbare stare electrică NC
3,8 N modificarea stării electrice NO
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
Consum de curent 18 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Prezentare dispozitiv Produs complet
Compatibilitate produs ZB5...N
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Standarde SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
IS 13947-5-1
Certificari produs UE
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Grad de protectie IP IP54
Grad de protectie IK IK03
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 39,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 240
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni