|
|
|
XB5DSB
Contor de ore, display cu 5 digiti, mecanic, 12, 24 V C.A/C.C
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip produs sau componenta
|
Contor orar
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Resetare
|
Fara
|
Suplimentar
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V +/- 10 %
|
Digiti afisati
|
5
|
Consum de curent
|
7...15 mA
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Suport de montare
|
Montare pe panou
|
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Prezentare dispozitiv
|
Monolithic product
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
UE
UL
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,074 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|