Material rama
|
Plastic
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Panel Thickness
|
1…6 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Intervalul de intarziere
|
0.5...10 min
|
Tipintarziere
|
A
|
Precizie de repetare
|
+/- 0,5 %
|
Setarea preciziei temporizarii
|
+/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
|
Abatere temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Abatere a tensiunii
|
+/- 0,2 %/V
|
Tip de protectie
|
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie la supratensiune
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Tip de iesire
|
Open collector PNP
|
Curent temporar permis
|
10 A pentru 0.01 s
|
Curentul minim comutat
|
10 mA
|
Voltage drop in closed state
|
3 V
|
Nominal rating
|
200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C)
|
Residual current in open state
|
0,1 mA
|
Puterea maxima consumata in W
|
1 W
|
Resetare timp
|
5 ms after time delay la întreruperea alimentarii
7 ms during time delay la întreruperea alimentarii
|
Semnalizare locala
|
LED verde, intermitent pentru temporizare în progres
LED, stabil pentru no timing in progress and output relay energised
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
16,8…31,2 V c.c.
|
Protectie la scurtcircuit pentru iesire
|
Yes
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 x 4 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub 1 x 2,5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
|
Grad de protectie IP
|
IP65 fata: conforming to SR EN 60529
IP20 spate: conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…80 °C
|
Cuplu de strangere
|
0,5 N.m
|
Rigiditate dielectrica
|
1500 V conformitate cu IEC 61812-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
50 V conformitate cu IEC 60947-1
50 V conformitate cu SR EN 60664-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV, nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Categorie de supratensiune
|
Class 3 conformitate cu IEC 60536
Class 3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Rezistenta la vibratii
|
0.15 mm (f= 10…60 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
+/- 15 gn pentru 11 ms (6 şocuri pe fiecare axă) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV clasă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică 6 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisii electromagnetice clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4...2 GHz nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2.7 GHz nivel 1 conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Imunitate la campuri radioelectrice
|
10 V nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Perturbatie radiata/condusa
|
Clasa B conformitate cu EN 50022
|
Standarde
|
UL 60947-1
IEC 61812-1
|
Certificari produs
|
UE
listat de UL
|
Prezentare dispozitiv
|
Monolithic product
|
Inaltime
|
62 mm
|
Diametru
|
29 mm
|
Greutate neta
|
0,027 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
28,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
850,0 g
|