|
|
|
XB5EV57K4
400 Vac Semnalizator Luminos Trifazat cu 3 Leduri, Rosu, Galben, Verde
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa pilot monolit
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5
|
Material rama
|
Plastic
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Clar
|
Sursa de lumina
|
LED protejat
|
Baza bec
|
LED integral
|
Culoare sursa de lumina
|
Verde
Rosu
Galben
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
Prezentare dispozitiv
|
Monolithic product
|
Suplimentar
Inaltime
|
65,5 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
77 mm
|
Greutate neta
|
0,065 kg
|
Conexiuni - borne
|
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Cod compatibilitate
|
XB5
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
450 V c.a.
|
Consum de curent
|
4...6 mA
|
Durata de utilizare
|
100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP67 (fata frontala)
IP20 (partea din spate)
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-4
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV (în aer liber (în părţile izolate)) conforming to IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică - test level: 4 kV (pe contact (pe părţile metalice)) conforming to IEC 61000-4-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
60,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,359 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|