|
|
|
XB5FD21
Harmony XB5, Selector antimicrobian, plastic, negru, Ø30, 2 pozitii, cu retinere, 1 NO
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Selector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5F
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Tip cap
|
Built-in-flush
|
Diametrul de montaj
|
30,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Fără revenire
|
Profil utilizator
|
Negru mâner standard, nemarcat
|
Informatii de pozitie operator
|
2 pozitii 90°
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Suplimentar
Inaltime
|
42 mm
|
Latime
|
36,6 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
|
Rezistenta la spalare cu presiune inalta
|
7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarde
|
IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
ISO 21702
ISO 22196:2011
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
8,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
120
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
6,155 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|