|
|
|
XB5PUSB3
Port Usb 3.0 cu Montare Pe Panou, Ø22 mm, pentru Fisa Conectare Interfata USB
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB5
|
Tip produs sau componenta
|
Panel mounted USB port
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5P
|
Suplimentar
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Grosime
|
6 mm without protection cover
1,5…5 mm with protection cover plastic
1,5…5 mm with protection cover rigid plastic
1,5…2,5 mm with protection cover metal
|
Material rama
|
Plastic
|
Material inel de fixare
|
Plastic
|
Tip de conexiune integrata
|
USB 3.0 type A
|
Numarul minim de imperecheri
|
1500 cic
|
Grad de protectie IP
|
IP20 fata: conforming to SR EN 60529
IP20 spate: conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Cuplu de strangere
|
1,5 N.m
|
Rezistenta la vibratii
|
5.35 gn15 min per axis
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn 11 ms 3 chocks in each direction X, Y and Z
|
Standarde
|
USB 3.0
|
Certificari produs
|
CSA
listat de UL
|
Inaltime
|
28 mm
|
Latime
|
28 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Greutate neta
|
0,0169 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
15,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,840 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|