|
|
|
XB5S2B2M12
Comutator Biometric Monostabil, Conexiune Prin Conector M12
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Biometric switch
|
Aplicatie specifica produsului
|
Maşini industriale
Manipularea materialelor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB5S
|
Material rama
|
Plastic gri inchis
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Tip de iesire
|
PNP
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu EN/IEC 60529 (cu spatele în faţă)
IP65 conformitate cu EN/IEC 60529 (fata frontala)
|
Tip de operator
|
Momentary
|
Profil utilizator
|
Fingerprint reader
|
Utilizare memorie
|
200 users with up to 2 fingerprints per user
|
Suplimentar
Material carcasa
|
Poliamidă PA66
|
Material izolatie cablu
|
PvR
|
Pozitie de operare
|
Instalare pe suprafaţă verticală
Horizontal position
Instalare pe suprafaţă plană
|
Functie a modulului
|
Monostabil
|
Greutate neta
|
0,183 kg
|
Marcaj
|
CE
|
Semnalizare locala
|
Pentruoutput state indicator 1 LED (verde)
Pentruadministrator's registration mode 1 LED (portocaliu)
Pentruoperator's registration mode 1 LED (portocaliu)
Pentruerror 1 LED (rosu)
Pentrureset 1 LED (rosu)
|
Protectie la scurtcircuit
|
250 mA fuzibil extern tip gG
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Conexiune electrica
|
M12 conector din 0,2 m
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20…30 V c.c.
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina
Scurtcircuit
Polaritate inversa
|
Curent maxim comutat
|
200 mA
|
[Ures] tensiune reziduala
|
1 V closed state
|
Consum de curent
|
<= 70 mA fara sarcina
|
Intarziere maxima mai sus
|
3 s + 0.5 ms per user registered
|
Intarziere maxima la recuperare
|
1,5 s
|
Intarziere maxima la raspuns
|
1,5 s
|
Mediu
Gama de produse
|
Harmony XB5S
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 12
|
Standarde
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 5…9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 9…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
163,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,634 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|