Schneider-Electric Romania Promelek
 
XB6AA42B
XB6AA42B
Buton Rosu Incastrat Ø16, Rotund, Revenire cu Arc, 1 Nc, Nemarcat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Buton complet
Nume scurt al dispozitivului XB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Tip si compozitie contacte 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
Suplimentar
CAD latime globala 18 mm
CAD inaltime globala 18 mm
CAD adancime globala 57 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (21-22)NC
Greutate neta 0,019 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 2 mm (schimbare stare electrică NC)
3,5 mm (cursă totală)
Forta de actionare 4,5 N schimbare stare electrică NC
Durabilitate mecanica 2000000 cic
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1
Certificari produs UL
CCC
GOST
CSA
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 872,0 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni