|
|
|
XB6CE1B5B
Buton Iluminat Alb Ø 16, Proeminent, Revenire cu Arc, 24 V, 1No+1Nc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB6
|
Tip produs sau componenta
|
Buton iluminat complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB6
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
16 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Patrat
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Alb proiectare, nemarcat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Baza bec
|
LED integral
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.a./c.c.
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
18 mm
|
CAD inaltime globala
|
18 mm
|
CAD adancime globala
|
61 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,025 kg
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Cursa de operare
|
1 mm (modificarea stării electrice NO)
2 mm (schimbare stare electrică NC)
3,5 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
3,5 N modificarea stării electrice NO
4,5 N schimbare stare electrică NC
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil tip gG
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
6…30 V c.a./c.c.
|
Consum de curent
|
15 mA
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C 852
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
|
Certificari produs
|
GOST
CSA
UL
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
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
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Emisie electromagnetica
|
Clasa B conformitate cu IEC 55011
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
17,0 g
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|