|
|
|
XB6CGC5B
Selector cu Cheie Patrat, Ø 16, 2 Poz., Rama din Plastic, 1 No + 1 Nc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB6
|
Tip produs sau componenta
|
Selector complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB6
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
16 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Patrat
|
Tip de operator
|
Fără revenire
|
Profil utilizator
|
Comutator cu cheie
|
Informatii de pozitie operator
|
2 pozitii 70°
|
Tip de blocaj
|
Ronis 200
|
Pozitie de scoatere cheie
|
In orice pozitie
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
18 mm
|
CAD inaltime globala
|
18 mm
|
CAD adancime globala
|
80 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Greutate neta
|
0,036 kg
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
|
Durabilitate mecanica
|
200000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil tip gG
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu EN 60947-5-4
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
JIS C 852
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
GOST
CSA
UL
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
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
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,85 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|