|
|
|
XB6EAV3BP
Lampa pilot rotunda Ø16, IP65, verde, LED 24VDC integr. polariz, conector
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB6E
|
Tip produs sau componenta
|
Lampa pilot monolit
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB6E
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
16 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
5
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Verde
|
Sursa de lumina
|
LED integral
|
Alimentare bloc de lumini
|
Direct
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c. polarised
|
Suplimentar
Greutate neta
|
0,006 kg
|
Categorie de supratensiune
|
II conformitate cu IEC 60536
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Marcaj
|
CE
|
Conexiuni - borne
|
Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
Solder terminal, capacitate de prindere: <= 0.75 mm² AWG 19
Fast connector socket
|
Cuplu de strangere
|
0,6…1 N.m
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Consum de curent
|
10 mA
|
Durata de utilizare
|
30000 H
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…55 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
cURus
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
10,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
54,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
776,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|