Inaltime
|
29 mm
|
Latime
|
29 mm
|
Adancime
|
54 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
|
Mod de fixare
|
Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
|
Conexiuni - borne
|
Conectori Faston, dimensiune conexiune1 x 6.35 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1
Conectori Faston, dimensiune conexiune2 x 2.8 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
195…264 V c.a.
|
Consum de curent
|
16...20 mA
|
Durata de utilizare
|
70000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 4 conformitate cu UL 50 E
NEMA 12 conformitate cu UL 50 E
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
EN/IEC 60947-1
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
Compatibilitate electromagnetica
|
Disturbing field emission clasa B conforming to EN 55011
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
14 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
183 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,182 kg
|