|
|
|
XB7NA23
Pb, Revenire cu Arc, Negru, 2No
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XB7
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB7
|
Diametrul de montaj
|
22 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
10
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Negru Incastrat, nemarcat
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NO
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Monolithic product
|
Suplimentar
CAD latime globala
|
29 mm
|
CAD inaltime globala
|
29 mm
|
CAD adancime globala
|
51,5 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(23-24)NO
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,021 kg
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
|
Mod de fixare
|
Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu (doar ND)
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Protectie la scurtcircuit
|
4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,03 A la 230 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare <108000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) la 17 V, 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Mediu
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 12 conformitate cu UL 50 E
NEMA 3 conformitate cu UL 50 E
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CCC
GOST
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
3,048 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,334 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,048 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,144 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|