|
|
|
XC2JC162
Comutator De Capat Xc2-J - Piston Cu Rola Otel - 1 C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OsiSense XC
|
Nume serie
|
Format special
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru aplicaţii severe
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XC2J
|
Tip corp
|
Fix
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Material
|
Metal
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Sonda cu rola otel
|
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Numar de poli
|
1
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Forta minima pentru declansare
|
18 N
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Intrare pentru cablu
|
1 entry incorporating cable gland, diametrul exterior al cablului: 6…13,5 mm
|
Forma de izolare a contactelor
|
Za
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Viteza minima de actionare
|
0,001 m/min
|
Marcare cod contact
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
500 V conformitate cu NF C 20-040 group C
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13, 120 V, 4 W, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, 24 V, 10 W, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, 48 V, 7 W, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Durabilitate mecanica
|
25000000 cic
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
133 mm
|
Adancime
|
41 mm
|
Greutate neta
|
0,56 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Mediu
Rezistenta la socuri
|
25 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
10 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
IP657 conformitate cu NF C 20-010
|
Grad de protectie IK
|
IK08
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
Clasa I conformitate cu NF C 20-030
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Certificari produs
|
DEMKO
NEMKO
CSA
|
Standarde
|
IEC 60337-1
CSA C22.2 No 15
VDE 0660-200
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
4,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
586,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
7
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,275 kg