|
|
|
XCKJ10513H7
Limitator Xckj - Brat Rotativ Din Otel - 1No+1Nc - Salt - 1/2Npt
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XCKJ
|
Design senzor
|
Forma A conformitate cu CENELEC EN 50041
|
Tip corp
|
Fix
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Material
|
Metal
|
Material corp
|
Zamak
|
Material cap
|
Zamak
|
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Braţ basculant cu revenire cu arc, cu rolă metal
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 sau 2 direcţii programabile
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupă 1/2" NPT
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Forma de izolare a contactelor
|
Zb
|
Numar de pasi
|
1
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Cuplu pozitiv pentru deschidere minima
|
0,5 N.m
|
Cuplul maxim pentru declansare
|
0,25 N.m
|
Viteza maxima de actionare
|
1,5 m/s
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Durabilitate mecanica
|
30000000 cic
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
77 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Greutate neta
|
0,49 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Mediu
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 61140
Class I conformitate cu NF C 20-030
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TH
|
Certificari produs
|
CSA
UL
CCC
|
Standarde
|
CENELEC EN 50041
CSA C22.2 No 15
IEC 60204-1
IEC 60204-1
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
4,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
501 g