|
|
|
XCKP2102P16
Limitator Xckp - Sonda Cu Rola De Otel - 1No+1Nc - Salt - M16
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XCKP
|
Design senzor
|
Compact forma C conformitate cu CENELEC EN 50047
|
Tip corp
|
Fix
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Material
|
Plastic
|
Material corp
|
Plastic
|
Material cap
|
Zamak
|
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Piston pentru rolă cu revenire cu arc metal
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupe M16 x 1.5, diametrul exterior al cablului: 4…8 mm
|
Forma de izolare a contactelor
|
Zb
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Forta pozitiva pentru deschidere minima
|
36 N
|
Forta minima pentru declansare
|
12 N
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
Precizie de repetare
|
0.1 mm în punctele de declanşare cu 1 milion de cicli de operare
|
Marcare cod contact
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13, 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Latime
|
31 mm
|
Inaltime
|
65 mm
|
Adancime
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,095 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Mediu
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
IP67 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Certificari produs
|
CCC
CSA
UL
|
Standarde
|
IEC 60204-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
79,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
77
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,450 kg