|
|
|
XCKS141
Limitator Xcks - Brat Rot. Termoplastic, Lung. Var. - 1No+1Nc - Salt - Pg13
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XCKS
|
Design senzor
|
-
|
Tip corp
|
Fix
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Material
|
Plastic
|
Material corp
|
Plastic
|
Material cap
|
Plastic
|
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Braţ basculant cu revenire cu arc, cu rolă termoplastic lungime variabilă
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 1 sau 2 direcţii programabile
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupă Pg 13.5, diametrul exterior al cablului: 9…12 mm
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Forma de izolare a contactelor
|
Zb
|
Numar de pasi
|
1
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Cuplul maxim pentru declansare
|
0,1 N.m
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
Viteza maxima de actionare
|
1,5 m/s
|
Marcare cod contact
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional
|
10 A c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Durabilitate mecanica
|
20000000 cic
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
117…172 mm
|
Adancime
|
57 mm
|
Greutate neta
|
0,165 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Mediu
Rezistenta la socuri
|
40 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conforming to SR EN 60529
IP66 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Certificari produs
|
UL
CSA
CCC
|
Standarde
|
UL 60947-1
IEC 60204-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
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
4,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
186,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
22
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,626 kg