|
|
|
XCMD2102L1
Limitator Xcmd - Sonda Cu Rola Din Otel - 1No+1Nc - Salt - 1 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XCMD
|
Design senzor
|
Miniatural
|
Tip corp
|
Fix
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Material
|
Metal
|
Material corp
|
Zamak
|
Material cap
|
Zamak
|
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Miscare a capului de operare
|
Liniar
|
Tip de operator
|
Piston pentru rolă cu revenire cu arc metal
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Conexiune electrica
|
Conector de cablu detaşabil
|
Lungime cablu
|
1 m
|
Compozitie cablu
|
5 x 0,75 mm²
|
Material de izolatie fir
|
PvR
|
Forma de izolare a contactelor
|
Zb
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Forta pozitiva pentru deschidere minima
|
35 N
|
Forta minima pentru declansare
|
7 N
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
Marcare cod contact
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V (grad de poluare 3) conformitate cu UL 60947-1
400 V (grad de poluare 3) conformitate cu SR EN 60947-5-1
300 V (grad de poluare 3) conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60664
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13, 120 V, 1 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, 24 V, 3 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, 48 V, 2 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
50 mm
|
Adancime
|
16 mm
|
Greutate neta
|
0,185 kg
|
Mediu
Rezistenta la socuri
|
25 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
IP67 conforming to SR EN 60529
IP68 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 61140
Class I conformitate cu NF C 20-030
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Certificari produs
|
CCC
CSA
UL
|
Standarde
|
IEC 60204-1
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
1,621 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,107 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,712 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
173,7 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,739 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
480
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
97,86 kg