|
|
|
XCRT215
Limitator Xcrt - Rola Otel Inoxidabil Pt. Incinta Metalica, Cu Maneta - 2C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
OsiSense XC
|
Nume serie
|
Format special
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru monitorizarea schimbarii benzii rulante
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XCRT
|
Design senzor
|
-
|
Tip corp
|
Fix
|
Tip cap
|
Cap rotativ
|
Material
|
Metal
|
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Miscare a capului de operare
|
Rotativ
|
Tip de operator
|
Rolă cu revenire cu arc otel inoxidabil cu pârghie
|
Tip de apropiere
|
Apropiere laterala, 2 directii
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Bloc de contacte per directie [circuit de comanda]
|
2 per directie
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Suplimentar
Material corp
|
Aliaj de Zinc
|
Actionare comutator
|
Cu banda rulanta
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru presetupă Pg 13.5, diametrul exterior al cablului: 9…12 mm conformitate cu NF C 68-300
|
Forma de izolare a contactelor
|
Za
|
Numar de pasi
|
2
|
Cuplul maxim pentru declansare
|
1 N.m
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
Unghi de declansare
|
10 ° pentru semnalizare defectiuni
18 ° pentru oprirea benzii transportoare
|
Unghiul maxim de deplasare
|
-90 °
90 °
|
Marcare cod contact
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu VDE 0110
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 24 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13, inductiv tip sarcină, 48 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Latime
|
85 mm
|
Inaltime
|
95 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Greutate neta
|
1,155 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Mediu
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
9 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 61140
Class I conformitate cu NF C 20-030
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
NF C 79-130
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
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
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,293 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
10,830 kg