|
|
|
XCSA502
Comut. Prot. Met. Xcsa - 1 Nc + 2 No - Decupl. Lenta - 1 Int. Deriv. M20 X 1,5
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tip produs sau componenta
|
Întreruptor de securitate
|
Nume componenta
|
XCSA
|
Design
|
Industrial
|
Material
|
Metal
|
Tip cap
|
Cap-revolver operat cu cheie
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 2 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru M20 x 1.5
|
Diametru exterior cablu
|
7…13 mm
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara capat de cablu
|
Numar de poli
|
3
|
Descriere optiuni de blocare
|
Fara blocarea actuatorului
|
Semnalizare locala
|
Fara
|
Suplimentar
Deschidere pozitiva
|
Cu contact NC
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/s
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
6 A la 120 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
|
Forta minima a actuatorului pentru extractie
|
20 N
|
Viteza maxima de functionare
|
10 cic/mn pentru durabilitate maximă
|
Nivel de securitate
|
Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
B10d = 5000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
|
Material corp
|
Zamak
|
Material cap
|
Zamak
|
Adancime
|
44 mm
|
Inaltime
|
114 mm
|
Latime
|
40 mm
|
Greutate neta
|
0,44 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60204-1
ISO 12100
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
EN 1088/ISO 14119
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu EN/IEC 60529 şi EN/IEC 60947-5-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
502,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,39 kg