|
|
|
XCSD3702G13
Comutator De Capat De Siguranta- Metal - Piston Cu Rola - 2Nc+1No - 1 Intrare Fi
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator de siguranta
|
Nume componenta
|
XCSD
|
Design
|
Compact
|
Material
|
Metal
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Tehnologie de protectie
|
Capac prot. plastic, fixat cu surub de sig. pt. cap de prindere cu 5 lobi
|
Tip de operator
|
Sonda cu rola din otel
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare filetată pentru Pg 13,5
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
Borna
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Actionare comutator
|
Cu cama la 30°
|
Numar de poli
|
3
|
Deschidere pozitiva
|
Cu contact NC
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Forta minima pentru declansare
|
12 N
|
Forta pozitiva pentru deschidere minima
|
36 N
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
Marcare cod contact
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
6 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
400 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
4 kV conformitate cu IEC 60664
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
|
Precizie de repetare
|
0,1 mmin pct. de declans., 1 milion cicl. de fct. pt. cap cu plonjorinchidere
|
Material corp
|
Zamak
|
Material cap
|
Zamak
|
Material carcasa
|
Plastic
|
Adancime
|
35 mm
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
34 mm
|
Greutate neta
|
0,255 kg
|
Mediu
Standarde
|
UL 60947-1
EN 1088/ISO 14119
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60204-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
|
Nivel de securitate
|
Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu EN/ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
B10d = 50000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu NF C 20-030
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
IP67 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
203,5 g