|
|
|
XCSE7312
Comut. Prot Met. Xcse -2Nc + 1No -Decupl. Lenta -2 Int. Deriv. M20 X 1,5 - 24 V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tip produs sau componenta
|
Întreruptor de securitate
|
Nume componenta
|
XCSE
|
Design
|
Rectangular
|
Material
|
Metal
|
Tip cap
|
Cap-revolver operat cu cheie
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
|
Tip si alcatuire contacte solenoid
|
1 NI + 1 ND (decuplare lenta, simultana)
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrări filetate pentru M20 x 1.5
|
Blocare cu electromagnet
|
Blocare la anularea excitatiei si deblocare la excitarea solenoidului
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 20...10 %
|
Diametru exterior cablu
|
7…13 mm
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara capat de cablu
|
Numar de poli
|
3
|
Descriere optiuni de blocare
|
Cu blocare cu solenoid
|
Semnalizare locala
|
Pentruprotecţie deschisă / protecţie închisă şi blocată 2 LED-uri (verde sau portocaliu)
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
24/48 V (limitele tensiunii: 20...52 V)
|
Suplimentar
Deschidere pozitiva
|
Cu contact NC
|
Tip tensiune de alimentare
|
C.a./c.c.
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz
|
Factor de sarcina
|
1
|
Puterea consumata in VA
|
10 VA de vârf
10 VA sigilat
|
Tip circuit de semnalizare
|
C.a./c.c.
|
Afisare consum in circuit
|
7 mA
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/s
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
6 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
50 V conformitate cu IEC 60947-1 pentru circuit de semnalizare
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Tip de protectie
|
Protectie la supratensiune pentru circuit de semnalizare
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
|
Retragere fortata dispozitiv de actionare
|
2000 N
|
Forta minima a actuatorului pentru extractie
|
20 N
|
Viteza maxima de functionare
|
10 cic/mn pentru durabilitate maximă
|
Nivel de securitate
|
Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
B10d = 5000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
|
Material corp
|
Zamak
|
Material cap
|
Zamak
|
Adancime
|
44 mm
|
Inaltime
|
146 mm
|
Latime
|
98 mm
|
Greutate neta
|
1,14 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
ISO 12100
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conformitate cu EN/IEC 60529 şi EN/IEC 60947-5-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,315 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,500 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
128
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
184,000 kg