|
|
|
XCSM3910L1
Limitator Xcsm - Metalic - Sonda Din Otel - 2 Nc + 1 No - Cablu 1 M
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tip produs sau componenta
|
Limitator de siguranta
|
Nume componenta
|
XCSM
|
Design
|
Miniatural
|
Material
|
Metal
|
Tip cap
|
Cap de plonjor
|
Tehnologie de protectie
|
Capac prot. plastic, fixat cu surub de sig. pt. cap de prindere cu 5 lobi
|
Tip de apropiere
|
La apropierea de capat
|
Tip de operator
|
Plonjor deinchidere metalic
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Suplimentar
Conexiune electrica
|
Precablat
|
Lungime cablu
|
1 m
|
Compozitie cablu
|
7 x 0,5 mm²
|
Mod de fixare
|
De catre corp
|
Numar de poli
|
3
|
Deschidere pozitiva
|
Cu contact NC
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Forta minima pentru declansare
|
8,5 N
|
Forta pozitiva pentru deschidere minima
|
42,5 N
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
Viteza maxima de actionare
|
0,5 m/s
|
Marcare cod contact
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conformitate cu SR EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conformitate cu SR EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
400 V (grad de poluare 3) conformitate cu SR EN 60947-5-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60664
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
|
Precizie de repetare
|
0,05 mmin punctele de declansare
|
Material corp
|
Zamak
|
Material cap
|
Zamak
|
Adancime
|
16 mm
|
Inaltime
|
60 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,165 kg
|
Mediu
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
EN 1088
IEC 60204-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Nivel de securitate
|
Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu IEC 61508
|
Fiabilitatea datelor despre securitate
|
B10d = 50000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
25 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I
Clasa I conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67 conformitate cu SR EN 60529
IP68 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
195,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
440
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
440,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
94,6 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
55
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
11,441 kg