|
|
|
XD2CC1111
Controler joystick complet - Ø30 - 4 direcţii - 1 C/O per directie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XD2
|
Tip produs sau componenta
|
Controler cu maneta de comanda complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XD2
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Suplimentar
Informatii de pozitie operator
|
Toate pozitiile
|
Crestatura pe sens
|
2
|
Informatii directie operator
|
4 directii
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O pentru salt al curentului de iesire
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Conexiuni - borne
|
Terminale captive cu şurub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
Terminale captive cu şurub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15 la 127 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 48 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15 la 48 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
|
Destinatie cod contact
|
A600-Q600
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 61140
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Centru de fixare
|
100 x 100 mm
|
Revenire
|
În poziţia 0
|
Inaltime
|
127 mm
|
Adancime
|
91 mm
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CSA
GL
DEMKO
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
25 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
350,0 g
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
4,085 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
42,204 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|