|
|
|
XESP2021
Bloc De Contacte Limitator Xckz- Salt 2C/O, Simultan - Placat Cu Argint
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Cutie de contacte limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XESP
|
Corp asociat
|
ZCKJ2
|
Numar de poli
|
2
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire, simultan
|
Tip si compozitie contacte
|
2 C/O
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
XCKJ
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
|
Forma de izolare a contactelor
|
Za
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 mm/s
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 4 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 10 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
37,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,748 kg