|
XMLA002A2S11
Presostat Xmla 2,5 Bar - Scala Fixa Cu 1 Prag - 1 C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Tip senzor de presiune
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XMLA
|
Presiune nominala
|
2,5 bar
|
Fluid controlat
|
Aer (0…70 °C)
Apă proaspătă (0…70 °C)
Ulei hidraulic (0…70 °C)
|
Tip conxiune la fluid
|
G 1/4 (mamă) conformitate cu ISO 228
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şuruburi, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 conector Pg 13
|
Calibru AWG
|
AWG 20...AWG 14
|
Intrare pentru cablu
|
Presetupa 9…13 mm
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Tip de operare presostat
|
Detectare a unui singur prag
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Tip scala
|
Diferential fixat
|
Afisare locala
|
Cu
|
Gama de reglare a punctului de comutare la cresterea presiunii
|
0,15…2,5 bar
|
Gama de reglare a punctului de comutare la scaderea presiunii
|
0,02…2,37 bar
|
Presiunea accidentala maxima admida
|
9 bar
|
Presiunea de distrugere
|
18 bar
|
Actuator sub presiune
|
Diafragma
|
Materialein contact cu fluidul
|
Nitril
Aliaj de Zinc
|
Material carcasa
|
Aliaj de Zinc
|
[In] curent nominal
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Suplimentar
Diferential natural la setarea minima
|
0,13 bar (+/- 0.03 bar)
|
Diferential natural la valoarea maxima
|
0,13 bar (+/- 0.03 bar)
|
Presiunea maxima permisa - per ciclu
|
5 bar
|
Tip cutie de borne
|
4 borne
|
Viteza maxima de functionare
|
120 cic/mn
|
Precizie de repetare
|
2 %
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte auxiliare
|
Salt al curentului de iesire
|
Material contacte
|
Contacte din argint
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 mOhm conformitate cu IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conformitate cu NF C 93-050 metoda A
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG (gl)
|
Durabilitate mecanica
|
8000000 cic
|
Setare
|
Extern
|
Inaltime
|
158 mm
|
Adancime
|
77,5 mm
|
Latime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,995 kg
|
Mediu
Standarde
|
UL 60947-1
CE
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CCC
UL
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Tratament protector
|
TC versiune standard
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Rezistenta la vibratii
|
4 gn (f = 30…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 1140
Clasa I conformitate cu IEC 536
Clasa I conformitate cu NF C 20-030
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,015 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,272 kg