|
XMLB160D2S11
Presostat Xmlb 160 Bar - Scala Reglabila Cu 2 Praguri - 1 C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Tip senzor de presiune
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XMLB
|
Presiune nominala
|
160 bar
|
Fluid controlat
|
Ulei hidraulic (0…160 °C)
|
Tip conxiune la fluid
|
G 1/4 (mamă) conformitate cu ISO 228
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şuruburi, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
1 conector Pg 13
|
Calibru AWG
|
AWG 20...AWG 14
|
Intrare pentru cablu
|
Presetupa 9…13 mm
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Tip de operare presostat
|
Reglareintre 2 praguri
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Tip scala
|
Diferential reglabil
|
Afisare locala
|
Cu
|
Gama de reglare a punctului de comutare la cresterea presiunii
|
10…160 bar
|
Gama de reglare a punctului de comutare la scaderea presiunii
|
0,7…139,2 bar
|
Diferential maxim posibil la valoarea de sus
|
100 bar
|
Presiunea accidentala maxima admida
|
360 bar
|
Presiunea de distrugere
|
720 bar
|
Actuator sub presiune
|
Piston
|
Materialein contact cu fluidul
|
Otel
PTFE
Alama
FPM, FKM
|
Material carcasa
|
Aliaj de Zinc
|
[In] curent nominal
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Suplimentar
Minim posibil diferential la valoarea inferioara setata
|
9,3 bar (- 1.8 bar, + 1.5 bar)
|
Minim posibil diferential la valoarea superioara setata
|
20,8 bar (- 1.9 bar, + 1.6 bar)
|
Presiunea maxima permisa - per ciclu
|
200 bar
|
Tip cutie de borne
|
4 borne
|
Viteza maxima de functionare
|
60 cic/mn
|
Precizie de repetare
|
2 %
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte auxiliare
|
Salt al curentului de iesire
|
Material contacte
|
Contacte din argint
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 mOhm conformitate cu IEC 255-7 categoria 3
25 mOhm conformitate cu NF C 93-050 metoda A
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG (gl)
|
Durabilitate mecanica
|
6000000 cic
|
Setare
|
Extern
|
Inaltime
|
113 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Latime
|
35 mm
|
Greutate neta
|
0,75 kg
|
Mediu
Standarde
|
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
CE
|
Certificari produs
|
BV
CSA
UL
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Tratament protector
|
TC versiune standard
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Rezistenta la vibratii
|
4 gn (f = 30…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 1140
Clasa I conformitate cu IEC 536
Clasa I conformitate cu NF C 20-030
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
783,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
13
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,485 kg