|
XMPA12B2242
Senzor De Presiune Xmp - 12 Bar - G 3/8 Mama - 2 Ni - Fara Reglare
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip senzor de presiune
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Nume senzor de presiune
|
XMP
|
Presiune nominala
|
12 bar
|
Tip conxiune la fluid
|
G 3/8 (mamă) conformitate cu ISO 228
|
Fluid controlat
|
Aer (0…70 °C)
Apă proaspătă (0…70 °C)
Apă de mare (0…70 °C)
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrări incluzând presetupe de plastic Pg 13.5, diametrul exterior al cablului: 9…13 mm conformitate cu NF C 68-300
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NC salt al curentului de iesire
|
Aplicatie specifica produsului
|
-
|
Tip de operare presostat
|
Reglareintre 2 praguri
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: minim : 2 x 4 mm²
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
|
Tip scala
|
Diferential reglabil
|
Afisare locala
|
Fara
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Suplimentar
Gama de reglare a punctului de comutare la scaderea presiunii
|
0,3…10,3 bar
|
Valoarea superioara a domeniului de setare
|
1,3…12 bar
|
Diferential minim posibil la valoarea de jos
|
1 bar
|
Diferential minim posibil la valoarea de sus
|
1,7 bar
|
Diferential maxim posibil la valoarea de sus
|
8,4 bar
|
Presiunea de distrugere
|
30 bar
|
Tip de supapa de decompresie
|
Fara
|
Tip de control
|
Fara
|
Tip cutie de borne
|
4 borne
|
Actuator sub presiune
|
Diafragma
|
Materialein contact cu fluidul
|
Nitril acoperit cu panza
Aliaj de Zinc cromat
|
Material carcasa
|
PA impregnata cu fibre de sticla
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Rata de operare maxima
|
10 cic/mn
|
Precizie de repetare
|
3,5 %
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic 1,5 kW, rata de funcţionare <10 cic/mn, factor de sarcină: 0,4, 400 V c.a. 3 faze
500000 cic 3 kW, rata de funcţionare <10 cic/mn, factor de sarcină: 0,4, 400 V c.a. 3 faze
600000 cic 1,5 kW, rata de funcţionare <10 cic/mn, factor de sarcină: 0,4, 230 V c.a. 3 faze
700000 cic 2,2 kW, rata de funcţionare <10 cic/mn, factor de sarcină: 0,4, 400 V c.a. 3 faze
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Setare
|
Mâner striat şi piuliţă
|
Greutate neta
|
0,43 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Adancime
|
98 mm
|
Inaltime
|
106 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
EAC
|
Standarde
|
CE
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn (f = 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 60536
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
518,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
125
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
77,375 kg