|
XMXA12L2135
Presostat Xmx 12 Bar - Scala Reglabila Cu 2 Praguri - 1 C/O
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip senzor de presiune
|
Senzor de presiune electromecanic
|
Nume senzor de presiune
|
XMX
|
Presiune nominala
|
12 bar
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O salt al curentului de iesire
|
Fluid controlat
|
Aer (0…55 °C)
Apă proaspătă (0…55 °C)
Apă de mare (0…55 °C)
|
Tip conxiune la fluid
|
G 1/4 (mamă) conformitate cu ISO 228
|
Intrare pentru cablu
|
2 intrări filetate pentru presetupă Pg 13.5 conformitate cu NF C 68-300
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 1...2 x 2.5 mm²
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
[In] curent nominal
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Setare
|
Intern
|
Culoare capac
|
Negru opac
|
Tip de operare presostat
|
Reglareintre 2 praguri
|
Tip scala
|
Diferential fixat
|
Afisare locala
|
Fara
|
Material carcasa
|
PC impregnat cu Lexan 500R
|
Gama de reglare a punctului de comutare la cresterea presiunii
|
1,3…12 bar
|
Gama de reglare a punctului de comutare la scaderea presiunii
|
0,3…10,3 bar
|
Actuator sub presiune
|
Diafragma
|
Diferential minim posibil la valoarea de sus
|
1,7 bar
|
Diferential minim posibil la valoarea de jos
|
1 bar
|
Presiunea de distrugere
|
30 bar
|
Materialein contact cu fluidul
|
Aliaj de Zinc cromat
Nitril acoperit cu panza
|
Presiunea accidentala maxima admida
|
27 bar
|
Suplimentar
Inaltime
|
106 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Adancime
|
97,5 mm
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Presiunea maxima permisa - per ciclu
|
15 bar
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG (gl)
|
Rata de operare maxima
|
10 cic/mn
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A 10 A
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Precizie de repetare
|
3,5 %
|
Greutate neta
|
0,43 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CE
|
Certificari produs
|
CSA
UL
CCC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Tratament protector
|
TC
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I conformitate cu IEC 536
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
500,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
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
10,773 kg