|
|
|
XPEM510
Comutator De Picior Simplu - Ip66 - Cu Capac - Metalic - Albastru - 1 Nc + 1 No
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony XPE
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator de picior
|
Material
|
Metal
|
Tip comutator de picior
|
Comutator de picior simplu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XPEM
|
Echipament furnizat
|
Cover
|
Mecanism de declansare
|
Cu mecanism de declansare
|
Operare contacte
|
1 treapta
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Culoare
|
Albastru
|
Suplimentar
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix K
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² cu sau fără pini terminali
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Intrare cablu
|
2 intrari filetate pentru presetupe de cablu Pg 16
|
Durabilitate mecanica
|
15000000 cic
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu NF C 20-040 group C
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu VDE 0110 grupa C
300 V conformitate cu UL 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
25 MΩ conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
25 MΩ conformitate cu NF C 93-050 metoda A
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu VDE 0660-200
|
Putere nominala de functionare in W
|
10 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 24 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
4 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 120 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
7 W DC-13, rata de funcţionare <60 cic/mn, 5000000 cic, 48 V, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1 appendix C
|
Greutate neta
|
2,57 kg
|
Mediu
Standarde
|
NF E 09-031
|
Certificari produs
|
CSA
FIMKO
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
150 gn conformitate cu NF E 09-031
20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu EN/IEC 61140
Class I conformitate cu NF C 20-030
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conforming to SR EN 60529
IP669 conformitate cu NF C 20-010
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,649 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
93,070 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|