Gama de produse
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Nume serie
|
Uz general
|
Tip senzor
|
Senzor de proximitate inductiv
|
Nume senzor
|
XS1
|
Design senzor
|
Cilindric, M8
|
Dimensiune
|
62 mm
|
Tip corp
|
Fix
|
Material carcasa
|
Alama nichelata
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tehnica de conectare
|
3 fire
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
1,5 mm
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO
|
Tip de iesire discreta
|
PNP
|
Conexiune electrica
|
Conector tata M12, 4 pini
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Capacitate de comutare in mA
|
<= 200 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conforming to SR EN 60529
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
44
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,863 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
704
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
40 kg
|